Prowadnica rolkowa - profil walcowany

TLN-P

Prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem. Ekonomiczne i o wysokiej sztywności zginania. Tłumienie w pozycji zamkniętej w standardzie i specjalna obróbka na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni.
Dostępne rozmiary
30 40
Skok do 1 980 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 3 600 N/para.

Prowadnica poddana procesowi czernienia i impregnowana olejem. Odporność na korozję – 120 godzin w mgle solnej Do 700 godzin w przypadku wykonania Q

Na życzenie dostępne wykonanie HP o 40-50% wyższej nośności (rolki dwurzędowe)

You need some help with a 3D file?