Prowadnica rolkowa - prowadnice hartowane

TLR

Prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem do wymagających zastosowań przemysłowych. Bardzo mała grubość i wysoka sztywność zginania. Tłumienie w pozycji zamkniętej w standardzie i specjalna obróbka na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni
Dostępne rozmiary
28 43 18
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 5 800 N/para. Skok do 1 980 mm.

Zaleca się zastosowanie zewnętrznych ograniczników końcowych

Nadaje się do montażu w pionie

Możliwość łatwej regulacji skoku (wysuwu) stosownie do potrzeb. Należy pamiętać, że w takim wypadku wartości nośności ulegną zmianie

You need some help with a 3D file?