Profil ciągniony na zimno
HTT
Sztywna prowadnica kulkowa z częściowym wysuwem (50%). Skok dwustronny jako opcja i specjalna obróbka na życzenie. Dostępna wersja ze stali nierdzewnej i opcjonalna obróbka powierzchni
Dostępne rozmiary
30
40
50
Skok do 720 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 2 000 N/para.
Bardzo wysoka odporność na korozję, którą można dodatkowo rozszerzyć powłoką cynkowo-niklową i kulkami ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C bez elementów dodatkowych i akcesoriów
You need some help with a 3D file?