Stal nierdzewna - profil ciągniony na zimno
HGT-X
Sztywna prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie. Profil ze stali nierdzewnej AISI 304. Obróbka specjalna na zamówienie.
Dostępne rozmiary
60
80
100
120
150
200
240
Skok do 2 000 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 8 500 N/para.
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach szyny prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Bardzo wysoka odporność w mgle solnej, którą można dodatkowo rozszerzyć powłoką cynkowo-niklową i kulkami ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C bez elementów dodatkowych i akcesoriów

You need some help with a 3D file?