Profil walcowany

H1C

Ekonomiczna prowadnica kulkowa z nadmiernym wysuwem (150%) do podstawowych zastosowań. Skok dwustronny jako opcja. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni i specjalna obróbka na żądanie
Dostępne rozmiary
75
Skok do 2 250 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 900 N/para

Konieczny montaż na krawędzi

Bardzo wysoka odporność w mgle solnej, którą można dodatkowo rozszerzyć powłoką cynkowo-niklową i kulkami ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)

You need some help with a 3D file?