Tłumienie w pozycji zamkniętej - profil ciągniony na zimno

LTH-S

Sztywna prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie. Obróbka specjalna na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni
Dostępne rozmiary
30 45
Skok do 1 522 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 2 200 N/para

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy

Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C bez elementów dodatkowych i akcesoriów. Dla wykonania LTH…S: od -20 do +50°C

Bardzo wysoka odporność w mgle solnej, którą można dodatkowo rozszerzyć powłoką cynkowo-niklową i kulkami ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)

You need some help with a 3D file?