Profil walcowany
LTF
Sztywna i kompaktowa prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie. Skok dwustronny w standardzie i obróbka specjalna na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni.
Dostępne rozmiary
44
60
Skok do 1 010 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 900 N/para.
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach suwaka, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Prowadnica ta nie jest zalecana do montażu na płasko
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C

You need some help with a 3D file?