Tłumienie w pozycji zamkniętej - prowadnice hartowane
DE-S
Prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie do wymagających zastosowań przemysłowych. Sztywna i kompaktowa wysokość. Obróbka specjalna na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni
Dostępne rozmiary
28
35
43
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 4 000 N/para. Skok do 2 066 mm
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Możliwość montażu na płasko (wartości obciążalności osiowej/pary)
W przypadku zastosowań o dużych obciążeniach zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C. Dla wykonania DE…S: od -20 do +50°C
You need some help with a 3D file?