Ultrakompaktowa prowadnica rolkowa – płynna praca

MiniRoller Rail

Profil ze stali węglowej ciągnionej na zimno z indukcyjnie hartowanymi bieżniami. Alternatywa dla miniaturowych prowadnic kulkowych w wielu gałęziach przemysłu i zastosowaniach. Niezwykle kompaktowa, aby zaoszczędzić miejsce, zapewniając jednocześnie płynną i cichą pracę.
Dostępne rozmiary
11
Regulacja napięcia wstępnego za pomocą rolki mimośrodowej.
  • Kompaktowe wymiary
  • Powierzchnia odporna na korozję
  • Płynny ruch
  • Utwardzona i szlifowana powierzchnia bieżni
  • Suwaki z czterema rolkami rozmieszczonymi w parach
  • Odporność na zabrudzenia dzięki dużym rolkom
  • Niskie wymagania konserwacyjne
  • Cichsza praca niż w systemach z recyrkulacją kulek
  • Szyny profilowe MiniRoller Rail mogą być zamiennie stosowane z prowadnicami liniowymi innych producentów przy zachowaniu tych samych wymiarów krytycznych.

Charakterystyka działania:

  • Maksymalna prędkość pracy suwaka na szynie: 3 m/s (118 cali/s) (w zależności od zastosowania)
  • Maksymalne przyspieszenie: 5 m/s² (196 cali/s²) (w zależności od zastosowania)
  • Dostępne długości szyn do 1950 mm (78,74 cala)
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +80 °C (od -4 °F do +176 °F)
  • Materiał szyny: standard C43
  • Bieżnie szyn są hartowane indukcyjnie i honowane
  • Szyny i korpusy suwaków są standardowo ocynkowane elektrolitycznie i pasywowane; na życzenie klienta dostępna jest zwiększona ochrona antykorozyjna (patrz str. MRR-9 Ochrona antykorozyjna)
  • Materiał korpusu suwaka: stal DIN 9SMnPb28, AISI 304 dla wersji ze stali nierdzewnej
  • Materiał rolek: standardowa stal 100Cr6, AISI 440C dla wersji ze stali nierdzewnej, cynkowo-niklowej i niklowanej
  • Rolki są smarowane na cały okres eksploatacji
  • Uszczelnienie/osłona rolki: standardowe 2Z (stalowa tarcza ochronna), 2RS (bryzgoszczelne)
  • Maksymalne odchylenie równoległości: 0,03 mm
You need some help with a 3D file?