Recyrkulacja kulowa
Mono Rail
Prowadnica liniowa z łożyskami kulkowymi obiegowymi o dużej nośności i sztywności
Dostępne rozmiary
15
20
25
30
35
45
- Prowadnica realizująca ruch liniowy odznaczająca się bardzo wysoką nośnością, dokładności i sztywnością
- Wykorzystanie jej potencjału technicznego wymaga zastosowania sztywnych i dokładnych powierzchni montażowych oraz śrub montażowych jakości 12-9.
- Dokładność liniowa poniżej 0,025 mm dla długości szyny 1000 m
- Główne wymiary Monorail odpowiadają normie rynkowej.
- Możliwa wymienność z urządzeniami innych producentów
- Możliwość łączenia obrobionych szyn (obróbka końców). Dostępność kilku klas napięcia wstępnego dla bloku realizującego ruch liniowy
Zakres temperatury pracy od -10°C do +60°C
Block | Cdyn (N) | Co (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
MRS15 | 8500 | 13500 | 100 | 68 | 68 |
MRS25 | 19500 | 32000 | 368 | 228 | 228 |
MRS35 | 38500 | 62000 | 1054 | 620 | 620 |
MRS45 | 65000 | 105000 | 2363 | 1378 | 1378 |

You need some help with a 3D file?