Prowadnice o wysokiej sztywności i krótkim skoku
RM RV guides
Rolki igiełkowe. Idealne do dużych obciążeń, wysokiej sztywności, krótkich skoków. Bardziej wrażliwe na błędy montażowe i zanieczyszczenia.
Dostępne rozmiary
3115
92025
2025
2535
3045
3555
3015
4020
5025
6035
Hartowane indukcyjnie bieżnie zapewniają wysoką wydajność nawet przy dużych obciążeniach.Niski poziom hałasu dzięki powłoce przeciwtarciowej dostępnej na bieżniach.Elementy toczne mogą być igiełkowe, krzyżowe lub kulkowe, w zależności od nośności i niewspółosiowości.Zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń, zapewniając wysoką sztywność systemu.
Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.
Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
You need some help with a 3D file?