Prowadnice rolkowe/kulkowe
GR guides
Rolki poprzeczne lub kulki. Możliwość zastosowania różnych koszyków i końcówek w zależności od zastosowania.
Dostępne rozmiary
GR1
GR2
GR3
GR6
GR9
GR12
Hartowane indukcyjnie bieżnie zapewniają wysoką wydajność nawet przy dużych obciążeniach.Niski poziom hałasu dzięki powłoce przeciwtarciowej dostępnej na bieżniach.Elementy toczne mogą być igiełkowe, krzyżowe lub kulkowe, w zależności od nośności i niewspółosiowości.Zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń, zapewniając wysoką sztywność systemu.
Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.
Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
You need some help with a 3D file?