Prowadnica rolkowa samonastawna – prowadnica w kształcie litery V
V-Line
Wytłaczana na zimno prowadnica w kształcie litery V z utwardzanymi indukcyjnie (lub piaskowanymi) bieżniami. Rolki wyposażone w łożyska kulkowe lub stożkowe. Odpowiednie do środowisk zanieczyszczonych. Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej.
Dostępne rozmiary
19
22
32
35
40
47
52
62
72
Szyny prowadzące są również dostępne z zintegrowaną zębatką i przekładnią, aby zapewnić kompletny system. Regulacja napięcia wstępnego za pomocą rolki mimośrodowej.
Płozy są wyposażone w łożyska kulkowe lub stożkowe, dzięki czemu zapewniają wysoką wydajność nawet przy dużych obciążeniach. Ich kształt sprawia, że idealnie nadają się do środowisk zanieczyszczonych.
Szyny prowadzące i rolki są dostępne w różnych wersjach i z różnych materiałów, np. ze stali nierdzewnej.
Prowadnice są również dostępne z wbudowanym zębatką i zębnikiem.
You need some help with a 3D file?