Speedy Rail
- Unikalny produkt na rynku, który nie wymaga konserwacji ani smarowania. Lekka, cicha, niezwykle niezawodna i łatwa w montażu
- Samonośna szyna z ekstrudowanego aluminium z powierzchnią poddaną głębokiemu anodowaniu.
- Jedyna szyna samonośna w ofercie ROLLON, w której szyna działa również jako belka, a więc może wytrzymywać naprężenia zginające i skręcające
- Odpowiednia do stosowania w trudnych warunkach np. w miejscach występowania materiałów ściernych, wiórów, pozostałości po spawaniu…
- Wysokie możliwości samonastawne dzięki systemowi wahliwemu z luzem osiowym znajdującemu się w wózkach rolkowych. Absorbowanie odkształceń kątowych powstałych w wyniku zginania szyny prowadnicy
- Kompensacja niewspółosiowości do 8 mm dzięki konfiguracji dwóch osi zamontowanych równolegle
- Szeroko stosowana w myjniach automatycznych i w przemyśle motoryzacyjnym, zwłaszcza w maszynach przenoszących przeznaczonych do linii spawalnicznych
- Po bokach każdej szyny znajdują się dwa rowki do połączeń na jaskółczy ogon. Dostępne są różne zestawy montażowe (połączenia na jaskółczy ogon/przesuwne), które umożliwiają: łatwe łączenie szyn w celu uzyskania nieograniczonych długości:
– montaż szyn na ramie
– zamontowanie listwy zębatej
Dostępne są dwa rodzaje rolek: cylindryczne i w kształcie litery V.
Rolki w kształcie litery V zaleca się do tzw. “lekkich” zastosowań, w których miejsce jest ograniczone. Wyposażone są w osie koncentryczne i ekscentryczne, dzięki czemu można szybko wyregulować powierzchnię styku pomiędzy rolkami a szyną.
W przypadku zastosowań wymagających dużych obciążeń dostępne są rolki cylindryczne, które zmontowane są na podkładkach bieżni. Niektóre z nich noszą nazwę “oscylacyjnych”, ponieważ wyposażone są w osie “pływające”, które dopuszczają niewielki obrót podkładki, dzięki czemu podąża ona za ugięciem profilu samonośnego. Podkładki wyposażone są w osie koncentryczne i ekscentryczne, dzięki czemu można szybko wyregulować powierzchnię styku pomiędzy rolkami a szyną
Szyna z profilu wykonanego z ekstrudowanego aluminium, anodowana, utwardzana (700 HV). Rolki wykonane są ze stali lub stali nierdzewnej i pokryte powłoką z tworzywa sztucznego, która odznacza się odpornością na zanieczyszczenia.
Zakres temperatury pracy od -30°C do +80°C