Kompaktowa prowadnica kulkowa z recyrkulacją – wysoka nośność i sztywność

Easyslide SNK

Prowadnica z łożyskiem kulkowym z recyrkulacją. Kompaktowość i wysoka nośność
Dostępne rozmiary
43

Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.

Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Seria SNK składa się z szyny o profilu C ze stali ciągnionej, której bieżnie są utwardzone i oszlifowane, oraz z wózka z kulkami obiegowymi poruszającego się wewnątrz szyny. Wyrób ten jest niezwykle kompaktowy oraz charakteryzuje się wysokim udźwigiem
    i świetnymi właściwościami tocznymi.
  • Kulki wykonane są z utwardzanej stali łożyskowej
  • Oszlifowane bieżnie szyn prowadnicy i wózków są hartowane indukcyjnie
    (oszlifowanie dla serii SNK)
  • Długa żywotność
  • SNK można zamontować w pionie lub w poziomie.

Zakres temperatury pracy od -20°C do +70°C

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
You need some help with a 3D file?