Samonastawna prowadnica rolkowa – stal nierdzewna/ekonomiczna
X-Rail Stainless steel
Ekonomiczna prowadnica liniowa rolkowa wykonana z profilowanego na zimno profilu C.
Prowadnica liniowa i suwaki ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz łożyska z AISI 440.
Przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję
Odpowiednia dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego
Prowadnica liniowa i suwaki ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz łożyska z AISI 440.
Przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję
Odpowiednia dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego
Dostępne rozmiary
20
26
30
40
45
Kompensacja błędu równoległości do 3,5 mm. Długość szyny do 4 000 mm. Regulacja napięcia wstępnego za pomocą rolki mimośrodowej.
- Kompensacja niewspółosiowości do 3,5 mm dzięki konfiguracji szyn “T+U”
- Szyny typu U dostępne w rozmiarach: 20 / 30 / 45
- Powinny być wykorzystywane tylko w zastosowaniach odznaczających się umiarkowaną szybkością pracy, pracą ręczną i bez występowania wstrząsów.
- Możliwość regulacji napięcia wstępnego wózka. Nie zaleca się łączenia szyn
- Odpowiednia do dokładności odkształceń rzędu mm
Wykonanie ze stali nierdzewnej (seria CEX/TEX). Dostępna w wykonaniu ze stali cynkowanej (seria CES/TES) i azotowanej (seria CEN/TEN)
Zakres temperatury pracy -20°C/+100°C
Odpowiednia do stosowania w miejscach zanieczyszczonych i wilgotnych
You need some help with a 3D file?