YZ SAB+SAR
Suwnica 2D o precyzyjnym ruchu i dużej nośności osiowej w osi Z. Udźwig do 50(*) kg. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s² na osi Y
Dostępne rozmiary
180/120
250/180
Obszar roboczy konfigurowalny do :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.