Tecline PAS
Precyzyjny i samonośny moduł liniowy dla skoków o długości od 3 do 50 m. Obciążenie od 200 do 1000 kg
Dostępne rozmiary
118
140
170
200
220
230
280
360
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają dwie liniowe prowadnice rolkowe i układ przeniesienia napędu realizowany za pomocą koła i listwy zębatej, której spiralne zęby są utwardzane i szlifowane
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Powinien być wykorzystywany w konfiguracjach jednoosiowych o dużych obciążeniach/momentach i szybkości pracy.
- Bardzo dobra powtarzalność – nawet na bardzo długich odcinkach
- Dostępna jest zintegrowana prowadnica i prowadnik kablowy. Możliwość zastosowania kilku niezależnych wózków
- Oś z luzem w kierunku osiowym na wózku pochłania odkształcenia kątowe powstałe w wyniku zginania profilu
- Dostępnych jest wiele akcesoriów mechanicznych: wspornik czujnika, automatyczne smarowanie, blokada pionowa, zabezpieczenie przed upadkiem…
- Prowadnice liniowe montowane na powierzchniach obrobionych
- Szeroko stosowany w układach służących do przenoszenia części między maszyną, przenośnikiem a stacją załadowczą/wyładowczą
- Dostępny jest interfejs połączeń, który pozwala na tworzenie układów wieloosiowych “Pick & Place”
Główne zalecenia
Bardzo sztywna, samonośna oś. Profil aluminiowy o bardzo dużej wartości momentu bezwładności, dzięki czemu odstępy pomiędzy słupami mogą wynosić do 6 m
Łatwy montaż i ustawanie profilu nośnego słupa. Swoboda montażu słupa w rowku profilu aluminiowego
Dimensions
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |