Modline MCH
Kompaktowy moduł liniowy oferujący skok o długości do 10 m
Dostępne rozmiary
65
80
105
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy znajdujące się wewnątrz profilu
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 10 m
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się średnimi obciążeniami i małym momentem
- W przypadku prowadnic liniowych i pasa napędowego opcja zapewnienia ochrony za pomocą listwy metalowej (MCH 80 i 105), dzięki czemu możliwa jest praca w miejscach zanieczyszczonych
- Pas napędowy prowadzony w profilu gwarantuje duże możliwości pod względem długości
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
- Przydatne akcesoria: wał synchronizacyjny, wspornik czujnika …
Dimensions
MCH 65 |
MCH 80 |
MCH 105 |
|
Profile width/height (mm) | 67 x 65 | 80 x 80 | 105 x 105 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Maxi. working stroke (mm) | 5830 | 5700 | 10100 |
Special stroke (mm) | 9000 | 9000 | – |
Maxi repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |