텔레스코픽 슬라이드
경화된 레이스웨이

Telescopic Rail ASN

업계에서 가장 견고하고 컴팩트한 부분 익스텐션 볼 슬라이드
사용 가능한 크기
22 28 35 43 63
Justine
“레이스 끝의 나사를 풀기만 하면 양방향 슬라이드를 얻을 수 있습니다.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. 환경
2. 축 구성
Array
(mm)
텔레스코픽 슬라이드의 통합을 위해 설계 중에 정의된 최대 길이에 해당
(mm)
3. 로딩 중
(N)
총 탑재하중은 판/서랍이 운반하는 하중과 판/서랍 자체의 하중을 포함합니다.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 필터링 기준(옵션 또는 기본 설정)
구성 선택
이름
스트로크
공시가격
적재 용량
-
충격 / 진동 저항
Width
Height
무게

필수 사항

Plus System Robot 93C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

주요 권장 사항

설계 단계에서는 슬라이드의 양쪽에 고정 구멍이 쉬운 조립을 위해 액세스 할 수 있는지 확인하십시오.

슬라이드 밖에서 끝을 멈 춥니 다

특히 평평한 마운팅에 적합 (축 방향 / 쌍로드 용량의 값 참조)

환경 - 특징

넓은 작동 온도 범위 -20 ~ + 170 ° C

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?