Telerace TQN-P
더러운 환경을 위한 전체 익스텐션 사각형 단면 롤러 슬라이드
사용 가능한 크기
30
40
필수 사항
Plus System Robot 26C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리
주요 권장 사항
수직 또는 평면 마운팅 구성에 적합합니다. 후자의 경우 축 / 쌍로드 용량 값을 참조하십시오.
부식 방지 소재 및 보호
전체 레일에 마이크로 오일 함침이있는 검은 색 산화. 소금 스프레이에서 내식성 120 시간. Q 버전에서 최대 700 시간