리니어 레일
비용 효율적

X-Rail

고도로 셀프 얼라이닝되는 리니어 롤러 가이드
사용 가능한 크기
20 26 30 40 45

필수 사항

Plus System Robot 43C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

부식 방지 소재 및 보호

전기 아연 도금 강철 (CES / TES 시리즈), 질화 (CEN / 10 시리즈) 및 스테인레스 스틸 (CEX / TEX 시리즈)

환경 - 특징

작동 온도 범위 -20 ° C / + 120 ° C

오염되고 습한 환경에서 사용하기에 적합합니다

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?