리니어 레일
혁신적인

Speedy Rail

긴 스트로크 및 고속 작업을 위한 폴리아미드 코팅 롤러 리니어 가이드
사용 가능한 크기
35 48 60 90 120 180 250
thumbnail_image001
“만약 당신의 어플리케이션이 유지 관리를 위한 윤활 작업이 어렵고 가동 중지 시간이 문제가 되는 경우, 당사의 Speedy Rail 제품이 적합한 솔루션입니다.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
어플리케이션 데이터
1. 환경
2. 축 구성
툴팁-방향 병렬
마운팅 구성 선택
(mm)
(mm)
마운팅 구성 선택
(mm)
tooltip-distanceRails
3. 로딩 중
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. 작업 속도
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
(s)
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
(N)
이론상 계산
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
이론상 계산
5. 수명
(Km)
(s)
전체 주기에 대한 누적 휴지 시간
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
🚀 필터링
구성 선택
이름
사이즈
자체 정렬 시스템
공시가격
병렬 처리 오프셋 보정 (mm)
높이 오프셋 보정 (mm)
충격 / 진동 저항
수명
무게

필수 사항

Plus System Robot 16C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

주요 권장 사항

두 가지 유형의 롤러를 사용할 수 있습니다 : V 자형 또는 원통형.

V 자 모양의 롤러는 제한된 공간이있는 “가벼운”응용 프로그램에 권장됩니다. 이들은 롤러와 레일 사이의 접촉을 신속하게 조정하기위한 동심원 및 편심 축이 마운팅되어 있습니다.

무거운로드 어플리케이션의 경우 트랙 패드에 이미 원통형 롤러를 사용할 수 있습니다. 그 중 일부는 “진동”이라고 불립니다. 스포츠의 약간의 회전을 허용하는 플로팅 피벗이 마운팅되어 자체 지원 프로파일의 편향을 따르도록 마운팅됩니다. 패드는 롤러와 레일 사이의 접촉을 신속하게 조정하기 위해 동심원 및 편심 피벗이 마운팅되어 있습니다.

부식 방지 소재 및 보호

양극 화 된 경화 된 압출 알루미늄 프로파일 레일 (700 HV). 롤러는 강철 또는 스테인레스 스틸로 만들어져 오염 물질에 내성이있는 소결 된 플라스틱 코팅으로 덮여 있습니다.

환경 - 특징

-30 ° C와 + 80 ° C의 작동 온도 범위

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?