리니어 레일
자동정렬

Compact Rail

정밀하고 견고한 리니어 롤러 가이드. 업계에서 가장 관대한 셀프 얼라이닝 가이드
사용 가능한 크기
18 28 35 43 63
어플리케이션 데이터
1. 환경
2. 축 구성
툴팁-방향 병렬
마운팅 구성 선택
(mm)
(mm)
마운팅 구성 선택
(mm)
tooltip-distanceRails
3. 로딩 중
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. 작업 속도
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
(s)
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
(N)
이론상 계산
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
이론상 계산
5. 수명
(Km)
(s)
전체 주기에 대한 누적 휴지 시간
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
🚀 필터링
구성 선택
이 제품은 어플리케이션 데이터에 적합하지 않습니다.
글로벌 검색으로 이동하여 적합한 제품을 찾으십시오. .

필수 사항

Plus System Robot 44C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

주요 권장 사항

세 가지 가능한 프로파일 :
…에 “T”(마스터 레일, 없음)
…에 “U”(추종자, 축 방향의 자유도 1도)
…에 “K”(보정, 1도, 각도 자유도).
“T + U”조합은 병렬 처리 결함을 보정하고, “K + U”(크기 43-63에서만) 병렬 처리 및 평탄도 결함을 보정합니다. “T + T”조합은 단단한 마운팅 요구 사항을 위해 예약되어야합니다.

환경 - 특징

작동 온도 범위 -20 ° C ~ + 120 ° C, + 150 ° C에서 짧은 피크가 + 160 / 170 ° C까지 + 150 ° C에서 짧은 피크를 제거합니다 (크기 63 제외)

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?