Compact Rail PLUS
매우 높은 하중 용량 롤러 가이드. 업계에서 가장 내성이 강한 셀프 얼라이닝 시스템
사용 가능한 크기
18
28
43
필수 사항
Plus System Robot 15C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리
주요 권장 사항
독특한 자체 정렬 기능을 사용할 수있는 4 개의 스케이트 버전 사용 가능 :
- “ rv </ strong> 스케이트 (재생 프리 마스터 스케이트, 2 점 접촉 롤러) </ li>
- floating “ rp </ strong>”스케이트 (한 지점의 연락처와 2 개의 어깨가있는 롤러) </ li>
- extra-floating “ ru </ strong>”패드 (평평한 외부 링이있는 롤러) </ li>
- 로타리 “ RA </ strong>”스케이트 </ li>
</ ul>
& nbsp;- “ rv + rp </ strong>”또는 “ rv + ru </ strong>”또는 ““조합으로 3.5mm까지의 오정렬 보정. </ li>
- 조합 “RA + RP”또는 “RA + RU”와 함께 ± 1.3 °의 각도 오류의 보정. </ li>
</ ul>
부식 방지 소재 및 보호
가장 공격적인 환경을위한 수많은 표면 처리 :
o rollonaloy, 습도가있는 부식 환경에 적합한 수동 전기 – 아연 도금
니켈 도금, 부식성 산성 및 기본 미디어에 사용하기 위해
o ISO 2081 아연 도금, 실내 응용 프로그램 보호를위한 검은 전기 도금 마무리가 가능합니다.
크기 18 레일은 롤론 – NOx 질화 및 산화로 처리되어 전체 레일에 미세한 검은 색을줍니다.