리니어 레일
New
고하중

Compact Rail PLUS

매우 높은 하중 용량 롤러 가이드. 업계에서 가장 내성이 강한 셀프 얼라이닝 시스템
사용 가능한 크기
18 28 43
어플리케이션 데이터
1. 환경
2. 축 구성
툴팁-방향 병렬
마운팅 구성 선택
(mm)
(mm)
마운팅 구성 선택
(mm)
tooltip-distanceRails
3. 로딩 중
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. 작업 속도
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
(s)
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
(N)
이론상 계산
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
이론상 계산
5. 수명
(Km)
(s)
전체 주기에 대한 누적 휴지 시간
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
🚀 필터링
구성 선택
이 제품은 어플리케이션 데이터에 적합하지 않습니다.
글로벌 검색으로 이동하여 적합한 제품을 찾으십시오. .

필수 사항

Plus System Robot 15C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

주요 권장 사항

독특한 자체 정렬 기능을 사용할 수있는 4 개의 스케이트 버전 사용 가능 :

  • rv </ strong> 스케이트 (재생 프리 마스터 스케이트, 2 점 접촉 롤러) </ li>
  • floating “ rp </ strong>”스케이트 (한 지점의 연락처와 2 개의 어깨가있는 롤러) </ li>
  • extra-floating “ ru </ strong>”패드 (평평한 외부 링이있는 롤러) </ li>
  • 로타리 “ RA </ strong>”스케이트 </ li>
    </ ul>
    & nbsp;

    • rv + rp </ strong>”또는 “ rv + ru </ strong>”또는 ““조합으로 3.5mm까지의 오정렬 보정. </ li>
    • 조합 “RA + RP”또는 “RA + RU”와 함께 ± 1.3 °의 각도 오류의 보정. </ li>
      </ ul>

부식 방지 소재 및 보호

가장 공격적인 환경을위한 수많은 표면 처리 :

o rollonaloy, 습도가있는 부식 환경에 적합한 수동 전기 – 아연 도금

니켈 도금, 부식성 산성 및 기본 미디어에 사용하기 위해

o ISO 2081 아연 도금, 실내 응용 프로그램 보호를위한 검은 전기 도금 마무리가 가능합니다.

크기 18 레일은 롤론 – NOx 질화 및 산화로 처리되어 전체 레일에 미세한 검은 색을줍니다.

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?