리니어 레일
New
곡선형 레일

CLT

타원형, 직사각형 및 정사각형 회로를 만들거나 개조할 수 있는 모듈식 시스템
사용 가능한 크기
43

필수 사항

유연성을 극대화하도록 설계된 CLT 레일은 글라이드, 두 가지 반경(165mm 및 302.5mm)의 곡선 가이드, 최대 가이드 길이 2000mm의 직선 가이드의 조합을 통해 매우 간단하게 다양한 구성을 가능하게 합니다. 슬라이딩 가이드는 연마 처리되어 마찰이 적고 슬라이딩 특성이 우수하며 소음 수준이 낮습니다. 질화 처리(60 HRC)되어 높은 경도와 내식성을 보장합니다.</span

주요 특징:

  • 곡선형 가이드(CLTN43)는 질화강으로 제작되며 반경 165mm와 302mm로 제공됩니다. 5mm, 각각 90° 및 180° 섹터로 제공됩니다.
  • 스트레이트 가이드 (CLTN43)는 질화강으로 제작되며 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm, 1500mm 및 2000mm 길이로 제공됩니다.
  • CLT에는 사용 반경에 따라 사전 구성된 4개의 고정 바퀴가 있는 알루미늄 하우징이 있는 글라이드가 있습니다.
  • 정밀 롤러에는 2열 볼 베어링이 장착되어 있어 축 방향과 반경 방향 모두에서 높은 하중 용량을 보장합니다. 모든 롤러에는 방수 플라스틱 씰(2RS)이 장착되어 있습니다.
  • 가이드 롤러에는 궤도에 두 개의 접촉점이 있으며, 수명을 위해 윤활 처리되고 최적의 작동을 위해 조정됩니다.
  • 슬라이더에는 펠트가 항상 레이스웨이와 접촉하여 완벽한 윤활을 보장하도록 설계된 특수 슬로우 릴리스 펠트 패드를 장착할 수 있습니다.
  • 자동 펌프의 도움으로 가이드에 제공된 구멍을 통해 레이스웨이에 윤활유를 주입할 수 있습니다.
  • 접합을 위해 CLT에는 쉽고 정확한 장착을 위해 강철 얼라인먼트 블록(CL43-01W)이 함께 제공됩니다.
  • 롤러와 간섭 없이 마운팅 표면에 회로를 조립할 수 있는 알루미늄 스페이서(CL43-03W)도 제공됩니다.

주요 권장 사항

  • 사용 가능한 크기: 43.
  • Max. 작업 속도*: 7m/s(276in/s).
  • Max. 가속도*: 15m/s²(590.55in/s2)
  • 최대 레이디얼 하중 용량*: 8000N(슬라이더당)
  • 온도 범위: -20°C ~ +120°C(-4°F ~ +248°F)

**응용 분야에 따라 롤러와 가이드는 고속 및 가속에 적합한 구성 요소이며, 운반되는 질량과 관련하여 평가해야 합니다. 직선 구간과 곡선 구간 사이의 전환에서 관성력은 허용 속도 또는 운반 질량을 제한합니다.

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?