액추에이터
고속용 벨트 액추에이터, 더스트 많은 환경에 적합, 컴팩트한 구조

UNILINE ED

속도와 가속도가 최대 5m/s 및 15m/s²인 비용 효율적인 리니어 액추에이터
사용 가능한 크기
75
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

    • 3개의 리니어 롤러 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 리니어 유닛 주문 제작
    • 요청시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
    • 높은 작업 속도와 적당한 부하에서 자동 사이클 작동에 적합
    • 먼지가 많은 환경에서 작동하기 위한 씰로 장치 보호
    • 작동 온도 범위 -20°C ~ +80°C
    • 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동

부식 방지 소재 및 보호

습한 환경을 위한 “부식 방지” 버전 사용 가능

환경 - 특징

작동 온도 범위 -20°C ~ +80°C

다음 다축 시스템을 만드는 데 사용할 수 있는 조립 키트

다축 Y-Z 시스템을 구성하기 위한 UNILINE ED75에 S-SMART 50 유닛의 장착 키트.

Dimensions

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?