액추에이터
고속, 컴팩트한 구조, 가성비 좋은 벨트 액추에이터

UNILINE C

속도와 가속도가 최대 5m/s 및 15m/s²인 비용 효율적인 리니어 유닛, 반밀폐 구조
사용 가능한 크기
55 75
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

    • 두 개의 롤러 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 리니어 유닛 주문 제작
    • 요청시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 두 개의 유닛이 병렬로 장착되는 구성에 특히 적합
    • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
    • 높은 작업 속도와 적당한 부하에서 자동 사이클 작동에 적합
    • 오염된 환경에서 작동할 수 있도록 씰로 장치 보호
    • 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동
    • 다축 X-Y-Z / Y-Z / X-Y 시스템 구성에 사용 가능한 조립 키트

부식 방지 소재 및 보호

습한 환경을 위한 “부식 방지” 버전 사용 가능

환경 - 특징

작동 온도 범위 -20°C ~ + 80°C

Dimensions

C55-D C75-D
Profile width/height. (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28
Maxi. working stroke (mm) 1570 2610
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?