Tecline PAS
볼 리테이너(Ball Retainer) 타입의 LM 가이드 사용
3~50m 스트로크용 셀프-서포팅 축, 고강성 랙 & 피니언 리니어 유닛
3~50m 스트로크용 셀프-서포팅 축, 고강성 랙 & 피니언 리니어 유닛
사용 가능한 크기
118
140
170
200
220
230
280
360
“고강성 셀프-서포팅 축.
최대 6m의 기둥 간격을 허용하는 매우 높은 관성 모멘트 값을 가진 알루미늄 프로파일.
기둥 지지 프로파일의 쉬운 조립 및 위치 지정.
알루미늄 프로파일 홈에 기둥을 "자유롭게" 고정.”
최대 6m의 기둥 간격을 허용하는 매우 높은 관성 모멘트 값을 가진 알루미늄 프로파일.
기둥 지지 프로파일의 쉬운 조립 및 위치 지정.
알루미늄 프로파일 홈에 기둥을 "자유롭게" 고정.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
필수 사항
-
- 2개의 리니어 재순환 볼 가이드와 강화 헬리컬 톱니가 있는 랙 앤 피니언 시스템에 의한 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문 제작된 리니어 유닛
- 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
- 고하중/큰 모멘트 및 빠른 작업 속도를 가진 “싱글 축” 구성용
- 매우 긴 스트로크에서도 매우 우수한 반복정도
- 통합 케이블 캐리어 체인 및 덕트 사용 가능. 여러 독립적인 캐리어 가능
- 프로파일의 굽힘으로 인해 발생하는 각도 결함을 흡수하기 위해 캐리지에 축 방향 유격이 있는 피벗
- 다양한 기계적 옵션 사용 가능: 디텍팅 서포트, 자동 윤활 디바이스, 수직축용 브레이킹 디바이스 등
- 가공면에 장착된 리니어 가이드
- 기계, 컨베이어 및 로딩/언로딩 스테이션 간의 부품 이송 시스템에 광범위하게 사용
- 픽 & 플레이스, 다축 시스템 등 구성을 위한 조합 인터페이스 제공
주요 권장 사항
고강성 셀프-서포팅 축. 최대 6m의 기둥 간격을 허용하는 매우 높은 관성 모멘트 값을 가진 알루미늄 프로파일
Dimensions
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |