액추에이터
고하중용 랙 & 피니언 액추에이터

Tecline PAR

Prismatic rail 사용, 200~1000Kg의 가반하중, 더스트가 많은 환경에도 적합
긴 스트로크 이송용
사용 가능한 크기
170 200 220 230 280 360
thumbnail_image001
“셀프 얼라인 시스템은 2축의 PAR 액추에이터를 병렬로 사용할 때 간단한 설치를 도와줍니다. 이것은 긴 스트로크에 탁월한 도움이 됩니다.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

    • 두 개의 강화 스틸 프리즈매틱 레일, 강화 헬리컬 톱니가 있는 랙 & 피니언, 롤러 캐리지에 의한 모션
    • 높은 허용하중을 가진 프리스마틱 레일(Prismatic Rail)이 프로파일 내부 알루미늄 바디에 장착
    • 맞춤형 스트로크로 주문 제작된 리니어 유닛
    • 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
    • 병렬 또는 단일 축의 구성 모두에 적합
    • 단축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
    • 매우 긴 스트로크에서도 매우 우수한 반복정도
    • 통합 케이블 캐리어 체인 및 덕트 사용 가능. 여러 독립 캐리지 가능
    • 평행도 결함을 보정하고 프로파일의 굽힘으로 인해 발생하는 각도 결함을 흡수하기 위해 캐리지에 축 방향 유격이 있는 피벗
    • 다양한 기계적 옵션 사용 가능: 디텍팅 서포트, 자동 윤활 디바이스, 수직축용 브레이킹 디바이스 등
    • 픽 & 플레이스, 다축 시스템 등 구성을 위한 조합 인터페이스 제공

Dimensions

Unit: mm PAR 170 PAR 200 PAR 220 PAR 230 PAR 280 PAR 360
Height/Width  170×120 200×120 220×120 230×120 280×170 360×200
Max. stroke 11100 11100 11050 11400 10800 10800
Spécial stroke Unlimited
Max. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,1

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?