Speedy Rail SAR
폴리아미드 코팅 롤러 가이드가 있는 자체 지지 축
사용 가능한 크기
120
180
250
“프로파일이 레일 역할을 하므로 SAR은 10m 이상의 레이스에 매우 경제적입니다.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
필수 사항
-
- 롤러 캐리지와 무제한 스트로크를 위한 랙 & 피니언 드라이브가 있는 셀프-서포팅 알루미늄 레일에 의한 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문 제작
- 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
- 15 µm 깊이에 걸쳐 62 HRC로 경질 양극산화 처리된 가이드 레일
- 무유지보수 및 무급유 리니어 롤러 가이드
- 2개의 축을 병렬로 장착시 특히 적합
- 단축 구성에서 오버행이 거의 없는 보통 하중 케이스용
- 병렬로 장착된 2축 구성에 대해 최대 8mm의 평행도 오차 보정
- 오염 환경에서도 사용하기에 적합
주요 권장 사항
롤러 캐리지에 장착된 축 방향 유격이 있는 피벗 시스템으로 인한 높은 자체 정렬 속성. 벤딩에 의해 생성된 프로파일의 각도 결함 흡수
Dimensions
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |