Speedy Rail SAB
폴리아미드 코팅 롤러가 있는 셀프-서포팅 축
최대 15m/s의 속도
무윤활 시스템, 유지보수 필요 없음
최대 15m/s의 속도
무윤활 시스템, 유지보수 필요 없음
사용 가능한 크기
60
120
180
250
“벨트 드라이브 + 플라스틱 복합 롤러 + 알루미늄 프로파일 레일 조합을 사용하면 완전 무윤활 시스템을 구축할 수 있습니다.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
필수 사항
-
- 롤러 캐리지와 톱니형 벨트 드라이브가 있는 셀프-서포팅 타입 알루미늄 레일에 의한 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문 제작
- 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
- “무윤활”, “유지 보수가 필요 없는” 리니어 유닛
- 15µm 깊이에 걸쳐 62 HRC에서 경질 양극산화 처리된 빔 레일
- 오버행이 거의 없는 중간 하중에서 “단일 축” 유형 구성용
- 매우 조용하고 가벼우며 조립 및 모듈화가 간단
주요 권장 사항
SAB 제품군은 윤활이 필요하지 않은 것까지 효율적입니다.
Dimensions
Unit: mm |
SAB 60 |
SAB 120 |
SAB 180 |
SAB 250 |
Type of roller | Ve | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 60×20 | 120×40 | 180×60 | 250×180 |
Max. working stroke | 6700 | 7020 | 7150 | 7090 |
Max. repetability | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |