R-Smart System
단순화된 디자인의 리니어 액추에이터. 빠른 구동 속도를 자랑하는 베스트셀링 시리즈
사용 가능한 크기
120
160
220
필수 사항
-
- 2개의 리니어 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문 제작되는 리니어 유닛
- 요청시 사이징 템플릿 제공
- 고하중, 큰 모멘트 및 많은 작업률이 있는 “단일 축” 타입 구성용
- 벨트가 베어링에 의해 고정되고 가이드되기 때문에 엣지에 장착하는 데 특히 적합합니다
- 공장 제조 환경에 적합한 보호 수준
- 알루미늄 프로파일의 직사각형 단면으로 인한 견고한 셀프-서포팅 구조
- 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛을 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. 드라이브 헤드에서 모터/기어박스 어셈블리의 자유로운 위치 지정
- 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더
다음 다축 시스템을 만드는 데 사용할 수 있는 조립 키트
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
R-SMART 120 |
R-SMART 160 |
R-SMART 220 |
|
Profile width/height (mm) | 120 x 65 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 6050 | 6000 | 5900 |
Special stroke (mm) | 11200 | 11200 | 11100 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |