액추에이터
고강성 볼 스크류 액추에이터, 벨로우즈 타입

Precision System TVS

큰 축방향 추력을 위한 리지드한 리니어 유닛
최대 0.02mm의 반복정도
사용 가능한 크기
220
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

    • 2개의 케이지형 리니어 재순환 볼 베어링 가이드와 예압된 볼 스크류에 의해 수행되는 이동
    • 최대 3.5m의 맞춤형 스트로크로 제작 가능
    • 요청 시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 고하중 및 오버행이 있는 “싱글 축” 구성에 특히 적합
    • 다양한 직경과 리드 피치가 가능한 정밀 볼 스크류 드라이브
    • 정밀 등급 ISO 7은 표준이며 ISO 5는 요청 시 제공
    • 보호 벨로우즈를 통한 리니어 가이드 및 볼 스크류 보호

Dimensions

Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?