액추에이터
컴팩트한 볼 스크류 액추에이터

Precision System TV

큰 축방향 추력을 위한 컴팩트하고 정밀한 리니어 유닛
최대 10 µm의 반복정도
사용 가능한 크기
60 80 110
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

    • 케이지형 리니어 재순환 볼 베어링 가이드와 예압 볼 스크류에 의해 수행되는 모션
    • 최대 3m의 맞춤형 스트로크로 제작 가능
    • 요청 시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 두 유닛이 병렬로 장착된 구성에 특히 적합
    • 단축 구성에서 오버행이 낮은 중간 하중 케이스용
    • 다양한 직경과 리드 피치가 가능한 정밀 볼 스크류 드라이브
    • 정밀 등급 ISO 7은 표준이며 ISO 5는 요청 시 제공
    • 스틸 메탈 스트립으로 알루미늄 프로파일 내부에 있는 리니어 가이드 및 볼 스크류 보호

Dimensions

Unit : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Maxi. working stroke 2000 3000 3000
Rail size 15 20 25
Ball screw diameter 16 20 32
Ball screw lead 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?