액추에이터
초정밀, 벨로우즈 구조, 볼스크류 액추에이터

Precision System TT

최대 10 µm의 매우 높은 포지셔닝 어큐러시를 가진 리지드한 리니어 테이블
최대 3m의 스트로크
사용 가능한 크기
100 155 225 310
1595016990390
“이 시리즈의 높은 정밀도로 인해 주요 툴링 프로세스를 구동하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 레이저 용접 시스템 등. 로봇보다 정확합니다.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH

필수 사항

    • 2개의 케이지형 리니어 재순환 볼 베어링 가이드와 예압 볼 스크류에 의해 수행되는 모션
    • 요청 시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 다양한 직경과 리드의 가능성이 있는 예압된 정밀 볼 스크류로 구동
    • 볼 스크류 표준으로 정밀 등급 ISO 7 및 요청 시 ISO 5
    • 프로파일의 외부 표면뿐만 아니라 모든 장착 및 참조 표면은 전체 스트로크에 걸쳐 매우 정밀한 움직임을 보장하도록 가공 됨
    • 모든 TT 리니어 테이블은 100% 검사를 거쳐 검사 보고서와 함께 제공

Dimensions

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?