액추에이터
최대 5 µm의 반복정도, 볼스크류 액추에이터

Precision System TH

큰 축 방향 하중을 위한 매우 컴팩트한 리니어 테이블
최대 5 µm의 반복정도
사용 가능한 크기
70 90 110 145
Justine
“TH 모듈에는 마그네틱 허브가 캐리지와 통합되어 있어 주행중 센서 감지를 위해 "리드" 센서를 사용할 수 있습니다.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

    • 2개의 케이지형 리니어 재순환 볼 베어링 가이드와 예압된 볼 스크류에 의해 수행되는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 주문 제작된 리니어 유닛
    • 요청 시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 고하중 및 오버행이 있는 “싱글 축” 구성용
    • 나사 작업, 압입, 절단, 드릴링 등의 어플리케이션에 적합
    • 유닛의 정밀도는 정밀 제어, 측정, 비전과 같은 작업도 가능하게 합니다
    • 보호 스트립을 통해 알루미늄 프로파일 내부에 있는 리니어 가이드와 볼 스크류 보호
    • 액세서리 시리즈: 모터 하우징, 커플링, 앵글 기어, 센서 홀더, 마운팅 브래킷 등
    • “TH” 테이블을 함께 장착하는 데 사용할 수 있는 조립 키트. X-Y 또는 X-Z 2축 시스템 구성용

Dimensions

Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,05 mm/300 mm
Max. repetabilility 0,02 0,02 0,05 0,05

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?