액추에이터
고강성, 밀폐 구조, 벨트 액추에이터

Plus System ROBOT

리지드하고 "셀프-서포팅"되는 리니어 유닛
고강성, 밀폐 구조, 벨트 액추에이터
사용 가능한 크기
100 130 160 220
1. 환경
축 구성
방향
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Lx
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Lx2
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

이 제품은 어플리케이션 데이터에 적합하지 않습니다.
글로벌 검색으로 이동하여 적합한 제품을 찾으십시오. .

필수 사항

  • 2개의 리니어 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
  • 맞춤형 스트로크로 주문하도록 만들어졌습니다
  • 요청시 사이징 템플릿 제공
  • 고하중, 큰 모멘트 및 많은 워크 레이트가 있는 “싱글 축” 타입 구성용
  • 모서리 또는 평면에 유닛을 배치 가능
  • 베어링으로 안내되는 폴리 우레탄 보호 밴드에 의해 보호 된 벨트 및 풀리
  • 알루미늄 프로파일의 직사각형 단면으로 인한 견고한 셀프-서포팅 구조
  • 동일한 벨트로 구동되는 더블 캐리지 구성(옵션)
  • 두 개의 독립적인 모바일 트롤리가 장착된 버전 2C
  • 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛을 빠르고 쉽게 장착
  • 유용한 액세서리 : 감속기 및 마운팅 키트, 센서 지원

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100
ROBOT 130
ROBOT 160
ROBOT 220
Profile width/height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 mini 15 20 25
Max. working stroke 5800 6000 6000 6000
Special stroke 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Cantilever system X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
ROBOT 130 ROBOT 130 SC 65
ROBOT 160 ROBOT 130 SC 65
ROBOT 160 ROBOT 160 SC 130
ROBOT 220 ROBOT 160 SC 130
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60
ROBOT 160 SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100
ROBOT 220 SC 160 / ZCH100 / ZCH170
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 130 SC 65 / ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 SC 160

Please contact ROLLON for all other axis combination requests.

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?