Please contact ROLLON for all other axis combination requests.
Plus System ROBOT
리지드하고 "셀프-서포팅"되는 리니어 유닛
고강성, 밀폐 구조, 벨트 액추에이터
고강성, 밀폐 구조, 벨트 액추에이터
사용 가능한 크기
100
130
160
220
필수 사항
- 2개의 리니어 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문하도록 만들어졌습니다
- 요청시 사이징 템플릿 제공
- 고하중, 큰 모멘트 및 많은 워크 레이트가 있는 “싱글 축” 타입 구성용
- 모서리 또는 평면에 유닛을 배치 가능
- 베어링으로 안내되는 폴리 우레탄 보호 밴드에 의해 보호 된 벨트 및 풀리
- 알루미늄 프로파일의 직사각형 단면으로 인한 견고한 셀프-서포팅 구조
- 동일한 벨트로 구동되는 더블 캐리지 구성(옵션)
- 두 개의 독립적인 모바일 트롤리가 장착된 버전 2C
- 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛을 빠르고 쉽게 장착
- 유용한 액세서리 : 감속기 및 마운팅 키트, 센서 지원
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 |
ROBOT 130 |
ROBOT 160 |
ROBOT 220 |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 160 | SC 130 |
ROBOT 220 | ROBOT 160 | SC 130 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |