액추에이터
밀폐 구조, 더블 캐리지 벨트 액추에이터

Plus system ROBOT 2C

캐리지 2개 독립 구동 타입(연동으로도 커스터 마이징 가능)
사용 가능한 크기
100 130 160 220

필수 사항

    • 2개의 독립 모바일 트롤리가 장착된 버전 2C
    • 2개의 리니어 재순환 볼 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 주문 제작
    • 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
    • 고하중, 모멘트 및 작업률이 있는 “단일 축” 유형 구성용
    • 가장자리 또는 평평한 곳에 장치를 배치할 수 있음
    • 베어링으로 ​​안내되는 폴리우레탄 보호 벨트로 보호되는 가이드, 벨트 및 풀리
    • 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더

다음 다축 시스템을 만드는 데 사용할 수 있는 조립 키트

  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 100 2C S-SMART 50
ROBOT 130 2C SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60
ROBOT 160 2C SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100
ROBOT 220 2C SC 160 / ZCH100 / ZCH170
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 130 2C SC 65 / ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 2C SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 2C SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 2C SC 160

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100-2C
ROBOT 130-2C
ROBOT 160-2C
ROBOT 220-2C
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?