액추에이터
New
부식 방지 버전, 밀폐 구조, 더블 캐리지 벨트 액추에이터

Plus System ROBOT 2C CR

캐리지 2개 독립 구동 타입(연동으로도 커스터 마이징 가능)
부식방지 버전으로 식품 제조용 어플리케이션 및 습기가 많은 환경에서도 적합
사용 가능한 크기
100 130 160 220

필수 사항

  • “CR”버전은 “부식 방지”를 위해 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품과 같은 내외부 구성요소에 스테인리스강을 사용
  • 2개의 독립 모바일 트롤리가 장착된 버전 2C
  • 2개의 리니어 재순환 볼 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
  • 맞춤형 스트로크로 주문 제작
  • 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
  • 고하중, 모멘트 및 작업률이 있는 “단일 축” 유형 구성용
  • 가장자리 또는 평평한 곳에 장치를 배치할 수 있음
  • 베어링으로 ​​안내되는 폴리우레탄 보호 벨트로 보호되는 가이드, 벨트 및 풀리
  • 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
ROBOT 160  2C CR SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Gantry 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Please contact ROLLON for other axis combination requests
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?