Plus System ELM
컴팩트한 리니어 유닛
더스트 등 오염환경에서도 적합한 벨트 액추에이터
더스트 등 오염환경에서도 적합한 벨트 액추에이터
사용 가능한 크기
50
65
80
110
필수 사항
-
- 리니어 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문하도록 만들어졌습니다
- 요청시 사이징 템플릿 제공
- 2 개의 유닛이 병렬로 마운팅 된 구성에 적합
- 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
- 동일한 벨트에 의해 구동되는 더블 캐리지 구성(옵션)
- 베어링으로 안내되는 폴리 우레탄 보호 밴드에 의해 보호 된 벨트 및 풀리
- 외부에 대한 유닛의 기밀성을 더욱 향상시키기 위해 깨끗하고 건조한 공기로 프로파일에 압력을 가할 수 있음
- 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛의 확장 가능한 허브를 사용하여 빠르고 쉬운 장착
- 유용한 액세서리 : 감속기 및 마운팅 키트, 센서 지원
다음 다축 시스템을 만드는 데 사용할 수 있는 조립 키트
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Please contact ROLLON for other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |