Please contact ROLLON for other axis combination requests
ELM CR
사용 가능한 크기
50
65
80
110
프로파일이 무빙하고 캐리지/모터가 고정된 견고한 리니어 유닛 수직축용
필수 사항
-
- “CR”버전은 “부식 방지”를 위해 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품과 같은 내외부 구성요소에 스테인리스강을 사용
- 재순환 케이지 볼과 프로파일 내부에 톱니 벨트가 있는 리니어 가이드에 의해 제공되는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문 제작
- 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
- 두 장치가 병렬로 장착된 구성에 적합
- 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
- 동일한 벨트로 구동되는 더블 캐리지 구성(옵션)
- 베어링으로 안내되는 폴리우레탄 보호 벨트로 보호되는 가이드, 벨트 및 풀리
- 깨끗하고 건조한 공기로 프로파일에 압력을 가하여 외부에 대한 장치의 기밀성을 더욱 향상 가능
- 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛을 빠르고 쉽게 장착
- 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더, 동기화 샤프트
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |