Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Modline ZCH
무빙 프로파일과 고정 캐리지/모터가 있는 리지드한 리니어 유닛
사용 가능한 크기
60
90
100
170
220
“최대 170mm 프로파일의 크기는 동적 조건의 진동에 대해 수직 리니어 모션의 견고한 시스템을 만듭니다.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
필수 사항
- 2개의 리니어 볼 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
- 최대 2.5m의 맞춤 스트로크로 주문 제작 가능한 리니어 유닛
- 요청 시 사이징 템플릿 제공 가능
- 더 많은 작업 공간과 더 가벼운 이동 질량을 위한 “Omega” 트래블 타입의 벨트
- ROLLON 제품군에서 최고의 가성비를 제공하는 Z축
- 고속 작업 및 부하에서 자동 사이클 작업에 적합
- 케이블 캐리어 체인 또는 기타 센서를 고정하기 위해 무빙 프로파일의 전체 길이를 따라 홈이 제공
- 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 박스를 빠르고 쉽게 장착
- 간단하고 직접적인 그리퍼 부착을 위한 프로파일 엔드 인서트
Dimensions
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
Z axis | Y axis |
ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |