액추에이터
고강성 벨트 액추에이터

Modline TCS

중하중 및 고하중용 리니어 유닛
최대 11m의 스트로크
총 4개의 볼베어링 블록을 사용한 두 개의 레일 시스템
사용 가능한 크기
140 170 200 220 230 280 360
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

    • 2개의 리니어 재순환 볼 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
    • 최대 11m의 맞춤 스트로크로 주문 제작
    • 요청 시 사이징 템플릿 제공
    • 고하중, 모멘트 및 작업률이 있는 “단일 축” 유형 구성용
    • 가장자리 또는 평면 배열 가능
    • 280 및 360mm 넓은 프로파일 가능
    • 알루미늄 프로파일의 높은 관성 모멘트 값으로 인한 셀프-서포팅 타입 고강성 구조
    • 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 박스를 빠르고 쉽게 장착
    • 유용한 액세서리: 센서 홀더, 장착 너트

Dimensions

Unit : mm
TCS140
TCS170
TCS200
TCS220
TCS230
TCS280
TCS360
Rail size 20 20 20 25 30 25 30
Maxi. Stroke 9760 11470 11470 11470 11480 11470 11290
Repetability +/- 0,1

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?