액추에이터
벨트 액추에이터, 롤러 타입 가이드, 밀폐형 구조

Modline MCR

롤러 타입 가이드 적용
더스트가 많은 환경에도 적합
최대 10m 스트로크
사용 가능한 크기
65 80 105
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

  • 두 개의 리니어 롤러 가이드와 섹션 내부에 위치한 톱니 벨트에 의해 제공되는 모션
  • 열처리한 스틸 원형 가이드(58/60 HRC tolerance)가 알루미늄 프로파일 내부에 견고하게 장착
  • 캐리지는 8개(4+4)개의 베어링과 결합되어 있는데, 이중 4개는 외륜에 원형 홈이 있는 타입이며 나머지 4개는 홈이 없는 베어링
  • 4개의 베어링 중 2개는 편심 핀으로 고정되어, 예압과 클리어런스(clearance)를 조정 가능
  • 벨트는 리니어 가이드를 보호할 뿐만 아니라 처지지 않도록 프로파일 전체에서 지지
  • 최대 10m의 맞춤형 스트로크로 주문 제작 가능한 리니어 유닛
  • 요청시 사이징 템플릿 제공 가능
  • 두 개의 유닛이 병렬로 장착되는 구성에 특히 적합
  • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
  • 리니어 가이드 및 톱니 벨트용 금속 스트립 보호 옵션(MCR 80 및 105)
  • 긴 스트로크를 위해 프로파일에서 가이드되는 구동 벨트
  • 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛을 빠르고 쉽게 장착
  • 유용한 액세서리: 동기화 샤프트, 센서 홀더

Dimensions

MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?