액추에이터
반밀폐 구조의 벨트 액추에이터, 더스트 많은 환경용

ECO System

더스트가 많은 환경을 위한 컴팩트한 리니어 유닛, 반밀폐 구조
최대 12m의 스트로크
사용 가능한 크기
60 80 100
Nicolas F.
“10m 이상의 레이스의 경우 벨트 전압 조정 나사가 더 길어지도록 크레이지 헤드를 늘립니다.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
1. 환경
축 구성
방향
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Lx
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Lx2
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

  • 리니어 가이드와 톱니 벨트에 의해 제공되는 모션
  • 맞춤형 스트로크로 주문하도록 만들어졌습니다
  • 요청시 사이징 템플릿 제공
  • 두 개의 유닛을 병렬로 장착하는 구성에 특히 적합
  • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
  • 톱니 벨트에 의해 제공되는 프로파일 내부에 고정된 리니어 가이드 보호
  • 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동
  • 유용한 액세서리: 동기화 샤프트, 센서 홀더

다음 다축 시스템을 만드는 데 사용할 수 있는 조립 키트

두 개의 “ECO 80” 장치에 “ROBOT100” 장치를 장착하는 데 사용할 수 있는 조립 키트

Dimensions

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?