액추에이터
클린룸 어플리케이션용 벨트 액추에이터

Clean Room System ONE

클린룸 어플리케이션을 위해 설계된 컴팩트한 리니어 유닛
사용 가능한 크기
50 65 80 110
1595016990390
“당사의 클린룸 액추에이터는 칩 생산을 위해 6축 로봇(7축)과 결합할 수도 있습니다.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

    • 프로파일 내부에 위치한 톱니 벨트와 리니어 가이드에 의해 제공되는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 주문하도록 만들어졌습니다
    • 요청시 사이징 템플릿 제공
    • 두 개의 유닛이 병렬로 장착되는 구성에 특히 적합
    • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
    • 미니어처 베어링으로 가이드되는 폴리우레탄 보호 스트립으로 씰링
    • 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더
    • 진공 펌핑 작업을 위해 흡입 시스템에 연결하기 위해 유닛의 양쪽 끝에 장착된 특정 피팅

Dimensions

ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?