밀폐 구조, 더블 캐리지 벨트 액추에이터
ROBOT 2C
캐리지 2개 독립 구동 타입(연동으로도 커스터 마이징 가능)
사용 가능한 크기
100
130
160
220
-
- 2개의 독립 모바일 트롤리가 장착된 버전 2C
- 2개의 리니어 재순환 볼 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문 제작
- 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
- 고하중, 모멘트 및 작업률이 있는 “단일 축” 유형 구성용
- 가장자리 또는 평평한 곳에 장치를 배치할 수 있음
- 베어링으로 안내되는 폴리우레탄 보호 벨트로 보호되는 가이드, 벨트 및 풀리
- 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 2C | S-SMART 50 |
ROBOT 130 2C | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 2C | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 2C | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 2C | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 2C | SC 160 |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Unit : mm |
ROBOT 100-2C |
ROBOT 130-2C |
ROBOT 160-2C |
ROBOT 220-2C |
Width/Height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. stroke | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Max. repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |